Menu Hľadať

Vrúbkovaná matica M5 13.0 mm 5.0 mm PA Čierna

Táto vrúbkovaná matica je vyrobená z čierneho polyamidu s 30% sklených vlákien pre lepšiu mechanickú pevnosť a tuhosť, je ideálna pre aplikácie, kde sa vyžaduje inštalácia bez použitia nástrojov.
Nový kód produktu:

10089286

Starý kód produktu:

141005069916

8500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5376 €
500 - 999 0,3812 €
1000 + 0,2958 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

53,76 €

100 x 0,5376 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Celková výška 5.0 mm
Vonkajší priemer 13.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál 30 % sklené vlákno
Commodity Code 3926909790
Tvar matice Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás