10404461
570030000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7916 € |
| 500 - 999 | 0,3966 € |
| 1000 + | 0,2638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer základne | 0.63 in |
|---|---|
| Priemer základne | 16.0 mm |
| Celková výška | 12.0 mm |
| Celková výška | 0.472 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Vonkajší priemer lamely | 0.551 in |
| Vonkajší priemer lamely | 14.0 mm |
| Výška reznej hrany | 1.0 mm |
| Výška reznej hrany | 0.039 in |
| Farba | Prírodná |
| Druh matice | Vrúbkované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku