Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
17,0383 € - 48,3527 € 1 Na sklade
M8
Oceľ
Skrutka
12.0 mm
Oceľ
0,3285 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M4
Oceľ
Závitový čap
8.5 mm
PA
1,3188 € - 7,0085 € 100 Na sklade
20.0 mm
M6
1,4792 € - 2,9421 € 1500 Na sklade
14.0 mm
M4
2,0339 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,51 € - 8,4486 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M6
PP
2,7614 € - 2,803 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
25.0 mm
PA
1,6783 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
40.0 mm
PA
0,5803 € - 1,2366 € 125 Na sklade
15.0 mm
M4
1,0041 € - 2,1445 € 455 Na sklade
23.0 mm
M5
2,3184 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
50.0 mm
PA
2,4749 € - 4,7079 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
40.0 mm
PA
1,6783 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4748 € - 2,2941 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,2445 € - 2,6613 € 250 Na sklade
28.0 mm
M8
2,3468 € - 2,3753 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
8,8896 € - 9,999 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
M8
PP
0,3342 € - 0,3342 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
Oceľ
Závitový čap
10.0 mm
PA
0,5874 € - 1,2604 € 110 Na sklade
15.0 mm
M4
1,0297 € - 2,2013 € 370 Na sklade
23.0 mm
M5
  • z/zo 6
Ovládací gombík 20.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209547

Cenové rozpätie
48,3527 € - 17,0383 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál závitu
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 8.5 mm PA Čierna

10260852

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 Čierna

10246535

Cenové rozpätie
7,0085 € - 1,3188 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 14.0 mm M4 Čierna

10246528

Cenové rozpätie
2,9421 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    14.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm M10 Nylon Polymer Čierna

10188866

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Mäkký gombík 44.0 mm M6 PP Čierna

10188927

Cenové rozpätie
8,4486 € - 7,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Čierna

10639634

Cenové rozpätie
2,803 € - 2,7614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Ručné koliesko 30.0 mm M6 40.0 mm PA Čierna

10333167

Cenové rozpätie
3,6981 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 Čierna

10159613

Cenové rozpätie
1,2366 € - 0,5803 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 Čierna

10159668

Cenové rozpätie
2,1445 € - 1,0041 €

Úroveň zásob
455 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 40.0 mm M8 50.0 mm PA Čierna

10333211

Cenové rozpätie
4,4234 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 40.0 mm PA Čierna

10333259

Cenové rozpätie
4,7079 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 Nylon Polymer Čierna

10188798

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 Nylon Polymer Čierna

10188835

Cenové rozpätie
2,2941 € - 1,4748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 Čierna

10159774

Cenové rozpätie
2,6613 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M5 16.0 mm PA Čierna

10364277

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Mäkký gombík 54.0 mm M8 PP Čierna

10188989

Cenové rozpätie
9,999 € - 8,8896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    54.0 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M5 10.0 mm PA Čierna

10260869

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 Čierna

10159620

Cenové rozpätie
1,2604 € - 0,5874 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 Čierna

10159675

Cenové rozpätie
2,2013 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090