Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
17,0383 € - 48,3527 € 1 Na sklade
M8
Oceľ
Skrutka
12.0 mm
Oceľ
0,3285 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M4
Oceľ
Závitový čap
8.5 mm
PA
2,0339 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,51 € - 8,4486 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M6
PP
8,8896 € - 9,999 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
M8
PP
2,5033 € - 2,8163 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M5
PP
2,5176 € - 2,8163 € 1 Na sklade
31.0 mm
M6
PP
2,8037 € - 3,0438 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M8
PP
1,6783 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4748 € - 2,2941 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
0,4437 € - 0,9139 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
15.0 mm
PA
0,9884 € - 2,1177 € 900 Na sklade
23.0 mm
M5
3,7693 € - 4,2386 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
PP
4,3892 € - 4,7791 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
PP
10260876 0,4437 € - 0,9139 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M6
Oceľ
Závitový čap
15.0 mm
PA
0,6016 € - 1,2873 € 647 Na sklade
15.0 mm
M4
1,024 € - 2,1924 € 500 Na sklade
23.0 mm
M6
1,1662 € - 2,494 € 361 Na sklade
23.0 mm
M6
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,3468 € - 2,3753 € 10 Na sklade
25.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
  • z/zo 6
Ovládací gombík 20.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209547

Cenové rozpätie
48,3527 € - 17,0383 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál závitu
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 8.5 mm PA Čierna

10260852

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm M10 Nylon Polymer Čierna

10188866

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Mäkký gombík 44.0 mm M6 PP Čierna

10188927

Cenové rozpätie
8,4486 € - 7,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Mäkký gombík 54.0 mm M8 PP Čierna

10188989

Cenové rozpätie
9,999 € - 8,8896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    54.0 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M5 PP Čierna

10189023

Cenové rozpätie
2,8163 € - 2,5033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M6 PP Čierna

10189054

Cenové rozpätie
2,8163 € - 2,5176 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M8 PP Čierna

10189115

Cenové rozpätie
3,0438 € - 2,8037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Celková výška
    42.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 Nylon Polymer Čierna

10188798

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 Nylon Polymer Čierna

10188835

Cenové rozpätie
2,2941 € - 1,4748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 22.0 mm M8 15.0 mm PA Čierna

10260883

Cenové rozpätie
0,9139 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    22.0 mm
  • Výška gombíka
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 Čierna

10159651

Cenové rozpätie
2,1177 € - 0,9884 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 50.0 mm M8 PP Čierna

10189191

Cenové rozpätie
4,2386 € - 3,7693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 50.0 mm M10 PP Čierna

10189184

Cenové rozpätie
4,7791 € - 4,3892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 22.0 mm M6 15.0 mm PA Čierna

10260876

Cenové rozpätie
0,9139 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    22.0 mm
  • Výška gombíka
    12.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 Čierna

10159637

Cenové rozpätie
1,2873 € - 0,6016 €

Úroveň zásob
647 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159699

Cenové rozpätie
2,1924 € - 1,024 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159736

Cenové rozpätie
2,494 € - 1,1662 €

Úroveň zásob
361 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 10.0 mm PA Čierna

10364239

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M6 16.0 mm PA Čierna

10364291

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm