Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0383 € - 48,3527 € | 1 Na sklade |
|
M8
|
Oceľ
|
Skrutka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 1,3188 € - 7,0085 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 24,5196 € - 24,5196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,2116 € - 19,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 25,1663 € - 25,1663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,3193 € - 19,3193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 55,3983 € - 55,3983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 27,9551 € - 27,9551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 40,215 € - 40,215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 27,9551 € - 27,9551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 40,215 € - 40,215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,2116 € - 19,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 38,733 € - 38,733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 26,1633 € - 26,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 0,3285 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 8,0077 € - 8,9891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,4728 € - 10,6107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,5033 € - 2,8163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2714 € - 3,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,0982 € - 3,2998 € | 1 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku