Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3188 € - 7,0085 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,4792 € - 2,9421 € | 1500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 17,0383 € - 48,3527 € | 1 Na sklade |
|
M8
|
Oceľ
|
Skrutka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 0,3285 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 0,5803 € - 1,2366 € | 525 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0041 € - 2,1445 € | 455 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,1165 € - 2,3865 € | 150 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,2033 € - 2,5717 € | 507 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 0,5874 € - 1,2604 € | 110 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 10159729 | 1,1492 € - 2,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|
| 2,8589 € - 2,8731 € | 10 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2445 € - 2,6613 € | 250 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,3583 € - 2,9868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3468 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3333 € - 2,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7614 € - 2,803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6783 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8348 € - 4,0252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3184 € - 4,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku