Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
48,9989 € - 48,9989 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
36,7391 € - 36,7391 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 6
Ručné koliesko 60.0 mm M12 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501818

Cenové rozpätie
48,9989 € - 48,9989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501733

Cenové rozpätie
36,7391 € - 36,7391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm