Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
1,4792 € - 2,9421 € 1500 Na sklade
14.0 mm
M4
19,2116 € - 19,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
12.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19,3193 € - 19,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19,3193 € - 19,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
37,1163 € - 37,1163 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
30.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
55,3983 € - 55,3983 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
40.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
27,9551 € - 27,9551 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
40,215 € - 40,215 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
26,1633 € - 26,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
27,9551 € - 27,9551 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
18.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
40,215 € - 40,215 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38,733 € - 38,733 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19,2116 € - 19,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
24,5196 € - 24,5196 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
16.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25,1663 € - 25,1663 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
35,1224 € - 35,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
28,6152 € - 28,6152 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
16.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38,733 € - 38,733 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
36,7391 € - 36,7391 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
50,5752 € - 50,5752 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
30.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 6
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 14.0 mm M4 Čierna

10246528

Cenové rozpätie
2,9421 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    14.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm M6 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501665

Cenové rozpätie
19,2116 € - 19,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 13.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501702

Cenové rozpätie
19,3193 € - 19,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M6 13.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501658

Cenové rozpätie
19,3193 € - 19,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501740

Cenové rozpätie
37,1163 € - 37,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M12 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501832

Cenové rozpätie
55,3983 € - 55,3983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M8 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501788

Cenové rozpätie
27,9551 € - 27,9551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501849

Cenové rozpätie
40,215 € - 40,215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501696

Cenové rozpätie
26,1633 € - 26,1633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    55.5 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501764

Cenové rozpätie
27,9551 € - 27,9551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501795

Cenové rozpätie
40,215 € - 40,215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    22.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501801

Cenové rozpätie
38,733 € - 38,733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501719

Cenové rozpätie
19,2116 € - 19,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501672

Cenové rozpätie
24,5196 € - 24,5196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    46.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501689

Cenové rozpätie
25,1663 € - 25,1663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501726

Cenové rozpätie
35,1224 € - 35,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M8 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501771

Cenové rozpätie
28,6152 € - 28,6152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M12 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501856

Cenové rozpätie
38,733 € - 38,733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501733

Cenové rozpätie
36,7391 € - 36,7391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M12 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501825

Cenové rozpätie
50,5752 € - 50,5752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    69.0 mm