Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8589 € - 2,8731 € | 10 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3583 € - 2,9868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8348 € - 4,0252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3184 € - 4,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,564 € - 2,4329 € | 1435 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3333 € - 2,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,6783 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4748 € - 2,2941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0339 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0339 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,5874 € - 1,2604 € | 110 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,0297 € - 2,2013 € | 370 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10159729 | 1,1492 € - 2,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|
| 1,2445 € - 2,6613 € | 250 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,3468 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7614 € - 2,803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 38,733 € - 38,733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 26,1633 € - 26,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 19,2116 € - 19,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku