Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0944 € - 0,1867 € | 10196 Na sklade |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0905 € - 0,1796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,1224 € | 6370 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1029 € - 0,2045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1141 € - 0,2268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Žltá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Žltá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1564 € | 10700 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0874 € - 0,1726 € | 63695 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3582 € | 3200 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1061 € - 0,2109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Žltá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,1438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1735 € - 0,3428 € | 226930 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,18 € | 2500 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 4497 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1275 € - 0,2528 € | 38000 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,1665 € | 43400 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0755 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1035 € - 0,2051 € | 3200 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,2966 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku