Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2128 € - 0,4194 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0755 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1105 € - 0,2047 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,129 € - 0,2547 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1128 € - 0,2232 € | 4497 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0912 € - 0,18 € | 2500 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1531 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4257 € - 0,8419 € | 320 Na sklade |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0825 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Prírodná
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2288 € - 0,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Prírodná
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,1661 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,0972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1661 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Prírodná
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1329 € - 0,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,232 € | 14725 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1029 € - 0,2045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0689 € - 0,096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bez závitu
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku