Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0619 € - 0,1224 € 6370 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
0,1029 € - 0,2045 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrické
1
0,0905 € - 0,1796 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrické
1
0,0944 € - 0,1867 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,0789 € - 0,1564 € 11700 Na sklade
16.0 mm
3/8-19 in
Žltá
12.0 mm
GAS
1
0,1141 € - 0,2268 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,067 € - 0,1331 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M14
Žltá
14.1 mm
Metrické
1
0,0456 € - 0,126 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 200 Na sklade
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,2012 € - 0,3979 € 9903 Na sklade
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,1531 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
Prírodná
14.5 mm
1
0,0555 € - 0,1096 € 2949 Na sklade
20.8 mm
1/2 in
Modrá
16.3 mm
NPT
2
0,0625 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
11/16-16
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 2500 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,0472 € - 0,0931 € 47 Na sklade
16.9 mm
3/8 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,0739 € - 0,1454 € 2100 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,056 € - 0,1546 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € 11050 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1258 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1301 € 1050 Na sklade
18.8 mm
3/4-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
6370 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1867 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10071120

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
11700 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072462

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
9903 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.6 mm 14.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10325216

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.75 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
2949 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Modrá

10177631

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 16.89 mm Polyetylén LD Modrá

10178577

Cenové rozpätie
0,0931 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177686

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,056 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10177655

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC