Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0883 € - 0,1753 € | 3000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1821 € | 30196 Na sklade |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1194 € | 20370 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,046 € - 0,0908 € | 1147 Na sklade |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1269 € | 77 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,0947 € | 11050 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1297 € - 0,2562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0542 € - 0,1069 € | 4049 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1269 € | 2100 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1149 € - 0,2263 € | 24925 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1963 € - 0,3882 € | 18093 Na sklade |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0673 € - 0,0937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bez závitu
|
1
|
||
| 0,4153 € - 0,8213 € | 4340 Na sklade |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0805 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Prírodná
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,4096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Prírodná
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2972 € - 0,5824 € | 2400 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5475 € - 1,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Prírodná
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1493 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,2972 € - 0,5824 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku