Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1029 € - 0,2045 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrické
1
0,4548 € - 0,9001 € 8700 Na sklade
47.5 mm
1-7/8-12 in
Prírodná
24.1 mm
JIC
2
0,0425 € - 0,1177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
3/8-24
Prírodná
11.1 mm
JIC
2
0,0842 € - 0,1662 € 6250 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 22036 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12 in
Modrá
24.1 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1258 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1301 € 77 Na sklade
18.8 mm
3/4-16
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,1329 € - 0,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
1/4 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,1128 € - 0,2232 € 2297 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 1170 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,1105 € - 0,2047 € 2340 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,129 € - 0,2547 € 44000 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,3046 € - 0,5969 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0456 € - 0,126 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,056 € - 0,1546 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,1531 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
Prírodná
14.5 mm
1
0,1661 € - 0,2303 € Požiadajte o dodací termin tu
21.1 mm
Prírodná
14.9 mm
1
0,0739 € - 0,1454 € 2100 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Prírodná

10177525

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Prírodná

10177549

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Prírodná

10177600

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
22036 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177662

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 13.49 mm Polyetylén LD Modrá

10178522

Cenové rozpätie
0,2626 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Prírodná

10177440

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
2297 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Prírodná

10177488

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,2047 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
2340 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177457

Cenové rozpätie
0,2547 € - 0,129 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,056 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.6 mm 14.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10325216

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.1 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325223

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177686

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE