Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0555 € - 0,1096 € 2949 Na sklade
20.8 mm
1/2 in
Modrá
16.3 mm
NPT
2
0,2012 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,0694 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0456 € - 0,126 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 2500 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € Požiadajte o dodací termin tu
63.7 mm
2-1/2-12 in
Prírodná
30.5 mm
JIC
2
0,1545 € - 0,3058 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
1/8 in
Modrá
8.1 mm
NPT
2
0,0472 € - 0,0931 € 47 Na sklade
16.9 mm
3/8 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,4257 € - 0,8419 € 320 Na sklade
59.4 mm
2 in
Modrá
22.6 mm
NPT
2
0,0825 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Prírodná
14.7 mm
1
0,066 € - 0,1301 € 77 Na sklade
18.8 mm
3/4-16
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,1329 € - 0,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
1/4 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,1178 € - 0,232 € 13125 Na sklade
33.2 mm
1 in
Modrá
19.9 mm
NPT
2
0,2288 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Prírodná
22.8 mm
1
0,0697 € - 0,0972 € Požiadajte o dodací termin tu
13.1 mm
Prírodná
13.4 mm
1
0,1661 € - 0,2303 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
Prírodná
14.9 mm
1
0,0689 € - 0,096 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
Non Threaded
Čierna
11.1 mm
Bez závitu
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.75 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
2949 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Prírodná

10177563

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 9.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178539

Cenové rozpätie
0,3058 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 16.89 mm Polyetylén LD Modrá

10178577

Cenové rozpätie
0,0931 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 59.41 mm Polyetylén LD Modrá

10178553

Cenové rozpätie
0,8419 € - 0,4257 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.8 mm 14.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10325209

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177662

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 13.49 mm Polyetylén LD Modrá

10178522

Cenové rozpätie
0,2626 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 33.15 mm Polyetylén LD Modrá

10178546

Cenové rozpätie
0,232 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
13125 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.4 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10325247

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 13.1 mm 13.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10325193

Cenové rozpätie
0,0972 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.5 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325230

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.8 mm 4.3 mm Polyetylén LD Čierna

10325186

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,0689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Plný materiál
    Polyetylén LD