The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Skupina SR: SR2043
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie zakončenia guličky | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0621 € - 0,0767 € | 31775 Na sklade | 
 
Otvor
 
 | 
 | 
 
1.201 in
 
30.5 mm
 
 | 
||
| 0,0376 € - 0,0457 € | 26500 Na sklade | 
 
Otvor
 
 | 
 | 
 
0.48 in
 
12.2 mm
 
 | 
||
| 0,045 € - 0,0549 € | 24000 Na sklade | 
 
Otvor
 
 | 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
||
| 0,0801 € - 0,0954 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Otvor
 
 | 
 | 
 
1.52 in
 
38.6 mm
 
 | 
||
| 0,0783 € - 0,0957 € | 379000 Na sklade | 
 
Otvor
 
 | 
 | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
||
| 0,219 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
2.189 in
 
55.6 mm
 
 | 
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
2.681 in
 
68.1 mm
 
 | 
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
3.449 in
 
87.6 mm
 
 | 
||
| 0,3026 € - 0,3089 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 
1.563 in
 
39.7 mm
 
 | 
 
2.929 in
 
74.4 mm
 
 | 
||
| 0,0333 € - 0,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
1.031 in
 
26.2 mm
 
 | 
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | 3019 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
 
1.327 in
 
33.7 mm
 
 | 
||
| 0,075 € - 0,075 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
1.709 in
 
43.4 mm
 
 | 
||
| 0,1111 € - 0,1111 € | 2000 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 0,2489 € - 0,3456 € | 4725 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
2.205 in
 
56.0 mm
 
 | 
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | 1000 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.902 in
 
22.9 mm
 
 | 
||
| 0,0829 € - 0,0829 € | 7800 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,219 € - 0,283 € | 13900 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
1.083 in
 
27.5 mm
 
 | 
 
1.811 in
 
46.0 mm
 
 | 
||
| 0,132 € - 0,132 € | 78100 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
1.484 in
 
37.7 mm
 
 | 
||
| 0,0272 € - 0,0272 € | 262000 Na sklade | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
1.327 in
 
33.7 mm
 
 | 
||
| 0,0693 € - 0,0693 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Gulička
 
 | 
 | 
 
1.709 in
 
43.4 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku