Menu Hľadať

Rýchlospony Omega

Na sklade

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Skupina SR: SR2043

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie zakončenia guličky Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková výška Kúpiť
0,0415 € - 0,0553 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
16.5 mm
32.0 mm
0,0394 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
27.4 mm
0,0495 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
0,0353 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4" Lock
0,0783 € - 0,0957 € 360000 Na sklade
Otvor
44.5 mm
0,0801 € - 0,0954 € 13000 Na sklade
Otvor
38.6 mm
0,2901 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
68.1 mm
0,3157 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
36.5 mm
68.1 mm
0,2417 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
30.1 mm
55.6 mm
0,3026 € - 0,3089 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.7 mm
74.4 mm
0,0333 € - 0,0333 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
26.2 mm
0,0446 € - 0,0446 € 3019 Na sklade
Gulička
16.5 mm
33.7 mm
0,2489 € - 0,3456 € 3725 Na sklade
Gulička
35.0 mm
56.0 mm
0,075 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
43.4 mm
0,1111 € - 0,1111 € 2000 Na sklade
Gulička
16.0 mm
35.0 mm
0,3441 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
87.6 mm
0,0243 € - 0,0243 € 47500 Na sklade
Gulička
30.5 mm
0,0473 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.4 mm
0,0681 € - 0,0681 € 35000 Na sklade
Gulička
20.0 mm
0,132 € - 0,132 € 28100 Na sklade
Gulička
20.0 mm
37.7 mm
  • z/zo 2
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Prírodná

10363416

Cenové rozpätie
0,0553 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Prírodná

10363409

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 20.3 mm (DIA) PA Prírodná

10363423

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 6.9 mm (DIA) PA Prírodná

10363393

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    1/4" Lock
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010983

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
360000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010976

Cenové rozpätie
0,0954 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 36.5 mm 68.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175729

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Čierna

10175736

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Čierna

10175712

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Čierna

10175750

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Čierna

10036068

Cenové rozpätie
0,0333 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Čierna

10036105

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
3019 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Prírodná

10118580

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
3725 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 25.4 mm 43.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036143

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Prírodná

10118559

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 46.0 mm 87.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175767

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036075

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0243 €

Úroveň zásob
47500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036112

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061442

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Prírodná

10118566

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,132 €

Úroveň zásob
28100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790