Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This kurly lock has a flexible base so that it can be mounted to contoured surfaces. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Manufactured from natural nylon rated to UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10010921

Starý kód produktu:

KL-200

18000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 19999 0,0724 €
20000 + 0,0598 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Otvor
Farba Prírodná
Celková výška 20.7 mm
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás