Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacie koncovky pre dosky plošných spojov 5 2.5 mm Zvislé

Nový kód produktu:

10351185

Starý kód produktu:

1475969

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 2,5604 €
500 + 1,2192 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

128,02 €

50 x 2,5604 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dĺžka 25.10 mm
Spôsob montáže Do montážneho otvoru
Mounting Hole Orientation Nízky profil
Počet čapov 5
Celková hĺbka 2.5 mm
Commodity Code 7318290090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás