Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
3,706 € - 3,706 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Závitový čap
30.0 mm
4,866 € - 4,866 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Závitový čap
30.0 mm
4,9305 € - 4,9305 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23.0 mm
Stud
54.0 mm
30,2589 € - 30,2589 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Stud
56.0 mm
8,0886 € - 8,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
Závitový čap
43.0 mm
19,1442 € - 19,1442 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
5,2527 € - 5,2527 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
12,0202 € - 12,0202 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0 mm
Závitový čap
64.5 mm
36,9142 € - 36,9142 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
3,6737 € - 3,6737 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
Stud
30.0 mm
38,2884 € - 38,2884 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
5,6073 € - 5,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
5,6073 € - 5,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
17,692 € - 17,692 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
26.0 mm
Závitový čap
104.5 mm
5,1561 € - 5,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
18,6322 € - 18,6322 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
5,5428 € - 5,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Závitový čap
54.0 mm
5,2527 € - 5,2527 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
Závitový čap
32.5 mm
60,6929 € - 60,6929 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Závitový čap
56.0 mm
19,0095 € - 19,0095 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Závitový čap
41.5 mm
  • z/zo 11
Upínacia páka Skrutka so závitom M6 10.0 mm GF PA Čierna

10518984

Cenové rozpätie
3,706 € - 3,706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M6 10.0 mm GF PA Čierna

10519530

Cenové rozpätie
4,866 € - 4,866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 89.5 mm Skrutka so závitom M8 30.0 mm GF PA Čierna

10519189

Cenové rozpätie
4,9305 € - 4,9305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 145.0 mm Vonkajší závit M12 Čierna

10368206

Cenové rozpätie
30,2589 € - 30,2589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 35.0 mm GF PA Čierna

10519660

Cenové rozpätie
8,0886 € - 8,0886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10357378

Cenové rozpätie
19,1442 € - 19,1442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    32.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M10 20.0 mm GF PA Čierna

10519233

Cenové rozpätie
5,2527 € - 5,2527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Skrutka so závitom M16 30.0 mm GF PA Čierna

10519424

Cenové rozpätie
12,0202 € - 12,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M10 Čierna

10342886

Cenové rozpätie
36,9142 € - 36,9142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
Upínacia páka 52.0 mm Skrutka so závitom M6 16.0 mm GF PA Čierna

10519042

Cenové rozpätie
3,6737 € - 3,6737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    16.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342947

Cenové rozpätie
38,2884 € - 38,2884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    32.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M12 25.0 mm GF PA Čierna

10519325

Cenové rozpätie
5,6073 € - 5,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M12 30.0 mm GF PA Čierna

10519332

Cenové rozpätie
5,6073 € - 5,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Skrutka so závitom M12 50.0 mm GF PA Čierna

10519806

Cenové rozpätie
17,692 € - 17,692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    104.5 mm
Upínacia páka 89.5 mm Skrutka so závitom M8 60.0 mm GF PA Čierna

10519219

Cenové rozpätie
5,1561 € - 5,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M10 Čierna

10343050

Cenové rozpätie
18,6322 € - 18,6322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M10 70.0 mm GF PA Čierna

10519301

Cenové rozpätie
5,5428 € - 5,5428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 52.0 mm Skrutka so závitom M6 25.0 mm GF PA Čierna

10519578

Cenové rozpätie
5,2527 € - 5,2527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342992

Cenové rozpätie
60,6929 € - 60,6929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    23.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10357361

Cenové rozpätie
19,0095 € - 19,0095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    32.0 mm