Menu Hľadať

Upínacia páka Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10279281

Starý kód produktu:

496364

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 199 8,3492 €
200 + 6,9694 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

83,49 €

10 x 8,3492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Polyamid so sklenými vláknami
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 15.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás