Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,285 € - 17,285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,7248 € - 23,7248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,3071 € - 23,3071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 19,9391 € - 19,9391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vnútorný závit
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok
|
||
| 14,4289 € - 14,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 16,8674 € - 16,8674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,1994 € - 23,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 4,3826 € - 4,3826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 8,6365 € - 8,6365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 5,5428 € - 5,5428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 5,285 € - 5,285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 9,2809 € - 9,2809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 5,6073 € - 5,6073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
|
||
| 14,2133 € - 14,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,3071 € - 23,3071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,90 € - 23,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,59 € - 23,59 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 14,146 € - 14,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 14,1864 € - 14,1864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
| 23,4419 € - 23,4419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku