Menu Hľadať

Rýchlo odnímateľné krytky

Na sklade

Rýchloupínacie uzávery sú určené na uzatváranie sérií ISO A a ISO B. Chránia hadice, armatúry a rúrky pred znečistením, špinou, vlhkosťou a koróziou. Odolávajú teplotám od -40C až po 135C.Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.

  • Navrhnuté tak, aby uzáver zostal uchytený na hadici.
  • Ochrana pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.
Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1181

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu d2 d1 Štandard pre závit Kúpiť
0,7918 € - 0,7918 € 157 Na sklade
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
Požiadajte o dodací termin tu
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7658 € - 0,7658 € 145 Na sklade
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7658 € - 0,7658 € 188 Na sklade
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4538 € - 1,4538 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1734 € - 1,1734 € 98 Na sklade
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8424 € - 0,8424 € 82 Na sklade
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7918 € - 0,7918 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
900 Na sklade
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8424 € - 0,8424 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7918 € - 0,7918 € 150 Na sklade
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7658 € - 0,7658 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4538 € - 1,4538 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Požiadajte o dodací termin tu
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1734 € - 1,1734 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8424 € - 0,8424 € 40 Na sklade
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7918 € - 0,7918 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1734 € - 1,1734 € 100 Na sklade
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8424 € - 0,8424 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,4538 € - 1,4538 € 270 Na sklade
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
  • z/zo 2
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/8 in ISO A TPE Červená

10288122

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
157 Na sklade
Atribúty
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/8 ISO B TPE Zelená

10293515


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/4 ISO A TPE Modrá

10293553

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
145 Na sklade
Atribúty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/4 in ISO A TPE Červená

10288115

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
188 Na sklade
Atribúty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1 in ISO A TPE Červená

10288153

Cenové rozpätie
1,4538 € - 1,4538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/4 in ISO B TPE Červená

10288191

Cenové rozpätie
1,1734 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/2 ISO A TPE Žltá

10293379

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
82 Na sklade
Atribúty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/8 ISO B TPE Žltá

10293416

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/4 ISO A TPE Zelená

10293454


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/2 in ISO B TPE Červená

10288184

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/8 ISO A TPE Žltá

10293362

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/4 ISO B TPE Žltá

10293409

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1 in ISO B TPE Žltá

10293447

Cenové rozpätie
1,4538 € - 1,4538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/4 ISO A TPE Zelená

10293485


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/4 ISO A TPE Modrá

10293584

Cenové rozpätie
1,1734 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/2 ISO A TPE Modrá

10293577

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/8 ISO B TPE Modrá

10293614

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 3/4 in ISO A TPE Červená

10288146

Cenové rozpätie
1,1734 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1/2 ISO B TPE Modrá

10293621

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Hydraulické protiprachové krytky s poistkou 1 in ISO A TPE Modrá

10293591

Cenové rozpätie
1,4538 € - 1,4538 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér