Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby Flanged Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,3848 € - 0,6269 € 3300 Na sklade
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,5248 € - 0,8557 € 1000 Na sklade
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,1414 € - 2,0118 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,2202 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
0,6152 € - 1,0015 € 5700 Na sklade
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,7202 € - 1,4141 € 250 Na sklade
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,4055 € - 5,8898 € 30 Na sklade
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
1,3179 € - 5,1463 € 2010 Na sklade
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
4,9276 € - 6,9687 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
4,4028 € - 6,8083 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
0,5102 € - 0,8265 € 7850 Na sklade
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4417 € - 0,7187 € 11600 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,1298 € - 1,9972 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,3164 € - 0,5758 € 4400 Na sklade
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4417 € - 0,7187 € 6900 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,6944 € - 6,648 € 380 Na sklade
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
6,3273 € - 7,8435 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
9,9575 € - 12,3776 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,1691 € - 0,309 € 5676 Na sklade
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,4606 € - 0,7464 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 12.0 mm 19.0 mm Prírodná

10050163

Cenové rozpätie
0,6269 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    16.0 mm
Prírubové ložisko 14.0 mm 21.0 mm Prírodná

10050255

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    14.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    18.0 mm
Prírubové ložisko 15.0 mm 12.0 mm Čierna

10179000

Cenové rozpätie
2,0118 € - 1,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    17.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    15.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    17.0 mm
Prírubové ložisko 16.0 mm 17.0 mm Čierna

10179031

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,2202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    16.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    18.0 mm
Prírubové ložisko 16.0 mm 22.0 mm Čierna

10050309

Cenové rozpätie
1,0015 € - 0,6152 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    16.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    20.0 mm
Prírubové ložisko 20.0 mm 15.0 mm Čierna

10050491

Cenové rozpätie
1,4141 € - 0,7202 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    20.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    26.0 mm
Prírubové ložisko 25.0 mm 21.5 mm Čierna

10179109

Cenové rozpätie
5,8898 € - 2,4055 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    25.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    28.0 mm
Prírubové ložisko 28.0 mm 33.0 mm Prírodná

10050545

Cenové rozpätie
5,1463 € - 1,3179 €

Úroveň zásob
2010 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    33.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    28.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    33.0 mm
Prírubové ložisko 30.0 mm 37.0 mm Čierna

10179147

Cenové rozpätie
6,9687 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    30.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    34.0 mm
Prírubové ložisko 32.0 mm 26.0 mm Čierna

10179161

Cenové rozpätie
6,8083 € - 4,4028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    32.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    36.0 mm
Prírubové ložisko 10.0 mm 10.0 mm Prírodná

10050095

Cenové rozpätie
0,8265 € - 0,5102 €

Úroveň zásob
7850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    12.0 mm
Prírubové ložisko 12.0 mm 10.0 mm Prírodná

10050200

Cenové rozpätie
0,7187 € - 0,4417 €

Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    14.0 mm
Prírubové ložisko 12.0 mm 20.0 mm Čierna

10178966

Cenové rozpätie
1,9972 € - 1,1298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    14.0 mm
Prírubové ložisko 10.0 mm 16.0 mm Čierna

10050149

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,3164 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    13.0 mm
Prírubové ložisko 10.0 mm 10.0 mm Prírodná

10050071

Cenové rozpätie
0,7187 € - 0,4417 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    11.0 mm
Prírubové ložisko 35.0 mm 26.0 mm Čierna

10179185

Cenové rozpätie
6,648 € - 4,6944 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    35.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    39.0 mm
Prírubové ložisko 40.0 mm 40.0 mm Čierna

10179208

Cenové rozpätie
7,8435 € - 6,3273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    44.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    40.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    44.0 mm
Prírubové ložisko 45.0 mm 50.0 mm Čierna

10179222

Cenové rozpätie
12,3776 € - 9,9575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    45.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    50.0 mm
Prírubové ložisko 5.3 mm 5.0 mm Čierna

10049655

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
5676 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    5.3 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    7.3 mm
Prírubové ložisko 12.4 mm 18.0 mm Prírodná

10050187

Cenové rozpätie
0,7464 € - 0,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.4 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    24.0 mm