These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | Flanged | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3086 € - 0,5618 € | 10900 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3086 € - 0,5618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4978 € - 0,8064 € | 1000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3214 € - 0,5874 € | 8900 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,6769 € - 1,0667 € | 2000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4309 € - 0,7012 € | 7900 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9828 € - 1,721 € | 5250 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3754 € - 0,6116 € | 19900 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,512 € - 0,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4494 € - 0,7282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,0155 € - 1,7921 € | 100 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,2955 € - 6,6423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,5799 € - 6,4858 € | 430 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,512 € - 0,8349 € | 2400 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,1136 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,1905 € - 1,9344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,6002 € - 0,9771 € | 6000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,4167 € - 0,6741 € | 8500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,1023 € - 1,9485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5703 € - 1,2602 € | 2100 Na sklade |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku