10323229
008721023243
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8078 € |
| 500 - 999 | 0,5134 € |
| 1000 + | 0,4039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hriadeľa | 0.472 in |
|---|---|
| Priemer hriadeľa | 12.0 mm |
| Dĺžka hriadeľa | 0.197 in |
| Dĺžka hriadeľa | 5.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.236 in |
| Celková dĺžka | 6.0 mm |
| Hrúbka príruby | 1.0 mm |
| Hrúbka príruby | 0.039 in |
| Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Menovitý vnútorný priemer | 0.394 in |
| Menovitý vnútorný priemer | 10.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, sklené vlákno, polytetrafluóroetylén |
| Vonkajší priemer | 12.0 mm |
| Vonkajší priemer | 0.472 in |
| Štandard merania | Metrický rad |
| Priemer otvoru pre hriadeľ | 10.0 mm |
| Priemer otvoru pre hriadeľ | 0.394 in |
| Vonkajší priemer príruby | 18.0 mm |
| Vonkajší priemer príruby | 0.709 in |
| Menovitý vonkajší priemer | 0.472 in |
| Menovitý vonkajší priemer | 12.0 mm |
| Flanged | Áno |
| Vnútorný priemer | 0.394 in |
| Vnútorný priemer | 10.0 mm |
| Celkový priemer | 6.0 mm |
| Celkový priemer | 0.236 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku