10116425
008124059902
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7253 € |
| 500 - 999 | 0,556 € |
| 1000 + | 0,4466 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hriadeľa | 0.551 in |
|---|---|
| Priemer hriadeľa | 14.0 mm |
| Dĺžka hriadeľa | 13.0 mm |
| Dĺžka hriadeľa | 0.512 in |
| Celková dĺžka | 0.591 in |
| Celková dĺžka | 15.0 mm |
| Hrúbka príruby | 0.079 in |
| Hrúbka príruby | 2.0 mm |
| Typ/prevedenie ložiska | Klzné ložisko |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Menovitý vnútorný priemer | 12.0 mm |
| Menovitý vnútorný priemer | 0.472 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Vonkajší priemer | 0.551 in |
| Vonkajší priemer | 14.0 mm |
| Štandard merania | Metrický rad |
| Priemer otvoru pre hriadeľ | 0.472 in |
| Priemer otvoru pre hriadeľ | 12.0 mm |
| Vonkajší priemer príruby | 20.0 mm |
| Vonkajší priemer príruby | 0.787 in |
| Menovitý vonkajší priemer | 20.0 mm |
| Menovitý vonkajší priemer | 0.787 in |
| Flanged | Áno |
| Vnútorný priemer | 12.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.472 in |
| Celkový priemer | 20.0 mm |
| Celkový priemer | 0.787 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku