20175917
20175917
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Pre koľaj | L1012.18 |
|---|---|
| h1 | 12.0 |
| l1 | 17.0 |
| w1 | 30.0 |
| h2 | 4.2 |
| h3 | 5.85 |
| l2 | 11.0 |
| w2 | 23.0 |
| w3 | 9.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 8.0 |
| Prídržná sila kgf | 100.0 |
| Krútiaci moment do Nm | 0.17 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku