10194911
1220655
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 38,3037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Tlakovo liaty hliník |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ/prevedenie ručného kolieska | S rukoväťou |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kolesa | Hliník |
Typ/prevedenie kolesa | 2-lúčové |
Priemer rukoväte | 0.866 in |
Priemer rukoväte | 22.0 mm |
Výška rukoväte | 61.5 mm |
Výška rukoväte | 2.421 in |
Priemer ručného kolieska | 4.921 in |
Priemer ručného kolieska | 125.0 mm |
Priemer náboja | 31.0 mm |
Priemer náboja | 1.22 in |
Celková výška | 33.5 mm |
Celková výška | 1.319 in |
Počet lúčov | 2 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku