Menu Hľadať

Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 10.0 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10194874

Starý kód produktu:

1220648

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 44,0073 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

44,01 €

1 x 44,0073 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Plný materiál Tlakovo liaty hliník
Typ/prevedenie rukoväte Otočná rukoväť
Typ/prevedenie ručného kolieska S rukoväťou
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kolesa Hliník
Typ/prevedenie kolesa Solid
Priemer rukoväte 18.0 mm
Výška rukoväte 56.5 mm
Priemer ručného kolieska 100.0 mm
Priemer náboja 28.0 mm
Celková výška 39.0 mm
Počet lúčov 0
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás