Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Typ/prevedenie ručného kolieska | Materiál kolesa | Počet lúčov | Priemer ručného kolieska | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,04 € - 51,04 € | 1 Na sklade |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 269,5954 € - 627,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 51,04 € - 51,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 91,853 € - 91,853 € | 39 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 27,142 € - 28,5749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 18,0086 € - 18,9172 € | 6 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 18,0637 € - 20,2683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 127,385 € - 127,385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 10271049 | 144,5368 € - 144,5368 € | 2 Na sklade |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 24,8848 € - 24,8848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 287,3916 € - 287,3916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 61,3306 € - 61,3306 € | 1 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 48,0895 € - 48,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 37,8433 € - 37,8433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 48,5872 € - 54,5468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 85,334 € - 91,9972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 20,8516 € - 23,2553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 54,0632 € - 60,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 14,3727 € - 15,4894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 31,4567 € - 34,6056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku