Menu Hľadať

Ručné kolesá - dvojlúčové

Na sklade

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Typ/prevedenie ručného kolieska Materiál kolesa Počet lúčov Priemer ručného kolieska Kúpiť
93,3388 € - 93,3388 € 1 Na sklade
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
160.0 mm
76,6394 € - 76,6394 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
200.0 mm
51,04 € - 51,04 € 1 Na sklade
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
200.0 mm
52,2945 € - 52,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
150.0 mm
10271186 40,8447 € - 40,8447 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
160.0 mm
79,6551 € - 79,6551 € 25 Na sklade
Čierna
Bez rukoväte
Oceľ
4
250.0 mm
39,8124 € - 39,8124 € 9 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
2
130.0 mm
69,6838 € - 69,6838 € 2 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
150.0 mm
48,2165 € - 50,7634 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
125.0 mm
47,4097 € - 51,0621 € 42 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
PP
2
125.0 mm
18,0637 € - 20,2683 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
160.0 mm
18,417 € - 20,2683 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
160.0 mm
11,6506 € - 12,8011 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
80.0 mm
59,59 € - 59,59 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
125.0 mm
269,5954 € - 627,2957 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Bez rukoväte
Oceľ
4
200.0 mm
51,04 € - 51,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
2
160.0 mm
91,853 € - 91,853 € 39 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
200.0 mm
62,3129 € - 69,9366 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
200.0 mm
36,9667 € - 36,9667 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
80.0 mm
27,142 € - 28,5749 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
160.0 mm
  • z/zo 3
Ručné koliesko 160.0 mm Otvor 14.0 mm 21.0 mm Hliník

10271032

Cenové rozpätie
93,3388 € - 93,3388 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    39.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    96.0 mm
  • Priemer náboja
    36.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271124

Cenové rozpätie
76,6394 € - 76,6394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    86.0 mm
  • Priemer náboja
    44.0 mm
  • Celková výška
    147.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271193

Cenové rozpätie
51,04 € - 51,04 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Priemer náboja
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 150.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271117

Cenové rozpätie
52,2945 € - 52,2945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    150.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    53.0 mm
  • Výška rukoväte
    76.0 mm
  • Priemer náboja
    38.0 mm
  • Celková výška
    129.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 160.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271186

Cenové rozpätie
40,8447 € - 40,8447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    56.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 250.0 mm 17.0 mm Oceľ Čierna

10271070

Cenové rozpätie
79,6551 € - 79,6551 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    250.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    47.0 mm
  • Celkový priemer
    250.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 130.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271216

Cenové rozpätie
39,8124 € - 39,8124 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    130.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    50.0 mm
  • Výška rukoväte
    66.0 mm
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková výška
    116.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 150.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271148

Cenové rozpätie
69,6838 € - 69,6838 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    150.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    53.0 mm
  • Výška rukoväte
    98.0 mm
  • Celkový priemer
    150.0 mm
  • Celková výška
    151.0 mm
Ručné koliesko 125.0 mm Priechodný otvor 12.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10189719

Cenové rozpätie
50,7634 € - 48,2165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
Ručné koliesko 125.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10189726

Cenové rozpätie
51,0621 € - 47,4097 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189771

Cenové rozpätie
20,2683 € - 18,0637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189788

Cenové rozpätie
20,2683 € - 18,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 10.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189900

Cenové rozpätie
12,8011 € - 11,6506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    80.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    35.0 mm
  • Priemer náboja
    25.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 2-lúčové 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Cenové rozpätie
59,59 € - 59,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    33.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    98.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 14.0 mm Oceľ Prírodná

10271087

Cenové rozpätie
627,2957 € - 269,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    41.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné ovládacie koliesko 160.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271223

Cenové rozpätie
51,04 € - 51,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    56.0 mm
  • Výška rukoväte
    76.0 mm
  • Celkový priemer
    160.0 mm
  • Celková výška
    132.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271155

Cenové rozpätie
91,853 € - 91,853 €

Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    98.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
Ručné koliesko 200.0 mm Priechodný otvor 20.0 mm 34.0 mm PP Čierna

10189801

Cenové rozpätie
69,9366 € - 62,3129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 8.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189894

Cenové rozpätie
36,9667 € - 36,9667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    80.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    35.0 mm
  • Výška rukoväte
    45.0 mm
  • Priemer náboja
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189740

Cenové rozpätie
28,5749 € - 27,142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm