Menu Hľadať

Ručné kolesá - dvojlúčové

Na sklade

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Typ/prevedenie ručného kolieska Materiál kolesa Počet lúčov Priemer ručného kolieska Kúpiť
84,0889 € - 84,0889 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
300.0 mm
10271049 144,5368 € - 144,5368 € 1 Na sklade
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
200.0 mm
67,8118 € - 67,8118 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Bez rukoväte
Oceľ
4
200.0 mm
32,3486 € - 32,3486 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
2
100.0 mm
49,7378 € - 49,7378 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
100.0 mm
48,0895 € - 48,0895 € 7 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
PP
2
99.0 mm
51,8312 € - 54,5468 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
160.0 mm
36,9667 € - 36,9667 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
80.0 mm
20,8516 € - 23,2553 € 1 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
PP
2
125.0 mm
96,9327 € - 96,9327 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
300.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
125.0 mm
24,8848 € - 24,8848 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
100.0 mm
59,59 € - 59,59 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
125.0 mm
37,8433 € - 37,8433 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
100.0 mm
29,903 € - 29,903 € 32 Na sklade
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
130.0 mm
73,3618 € - 73,3618 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
140.0 mm
51,04 € - 51,04 € 1 Na sklade
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
200.0 mm
269,5954 € - 627,2957 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Bez rukoväte
Oceľ
4
200.0 mm
51,04 € - 51,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
2
160.0 mm
91,853 € - 91,853 € 39 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
200.0 mm
  • z/zo 3
Ručné koliesko 300.0 mm Priechodný otvor 20.0 mm 43.0 mm PP Čierna

10189856

Cenové rozpätie
84,0889 € - 84,0889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    300.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    78.0 mm
  • Priemer náboja
    66.0 mm
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 200.0 mm Otvor 18.0 mm 24.5 mm Hliník

10271049

Cenové rozpätie
144,5368 € - 144,5368 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    45.0 mm
  • Výška rukoväte
    96.0 mm
  • Priemer náboja
    42.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 14.0 mm Oceľ Čierna

10271063

Cenové rozpätie
67,8118 € - 67,8118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    42.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271209

Cenové rozpätie
32,3486 € - 32,3486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška rukoväte
    56.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Celková výška
    100.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271131

Cenové rozpätie
49,7378 € - 49,7378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    39.0 mm
  • Výška rukoväte
    54.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Ručné koliesko 99.0 mm Priechodný otvor 12.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189672

Cenové rozpätie
48,0895 € - 48,0895 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    99.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    37.0 mm
  • Výška rukoväte
    60.0 mm
  • Priemer náboja
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189764

Cenové rozpätie
54,5468 € - 51,8312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm
Ručné koliesko 80.0 mm Priechodný otvor 18.0 mm 17.0 mm PP Čierna

10189887

Cenové rozpätie
36,9667 € - 36,9667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    80.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    35.0 mm
  • Výška rukoväte
    45.0 mm
  • Priemer náboja
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Ručné koliesko 125.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10189702

Cenové rozpätie
23,2553 € - 20,8516 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
Ručné koliesko 300.0 mm Priechodný otvor 26.0 mm 43.0 mm PP Čierna

10189849

Cenové rozpätie
96,9327 € - 96,9327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    300.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    78.0 mm
  • Výška rukoväte
    90.0 mm
  • Priemer náboja
    66.0 mm
  • Celková výška
    168.0 mm
Ručné koliesko Skrutka 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10235096


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška pod kolieskom
    22.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271162

Cenové rozpätie
24,8848 € - 24,8848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Priemer náboja
    28.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 2-lúčové 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Cenové rozpätie
59,59 € - 59,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    33.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    98.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271100

Cenové rozpätie
37,8433 € - 37,8433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    39.0 mm
  • Výška rukoväte
    54.0 mm
  • Priemer náboja
    30.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 130.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271179

Cenové rozpätie
29,903 € - 29,903 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    130.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    50.0 mm
  • Priemer náboja
    32.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 140.0 mm Otvor 14.0 mm 19.5 mm Hliník

10271025

Cenové rozpätie
73,3618 € - 73,3618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    140.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    36.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271193

Cenové rozpätie
51,04 € - 51,04 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Priemer náboja
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 14.0 mm Oceľ Prírodná

10271087

Cenové rozpätie
627,2957 € - 269,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    41.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné ovládacie koliesko 160.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271223

Cenové rozpätie
51,04 € - 51,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    56.0 mm
  • Výška rukoväte
    76.0 mm
  • Celkový priemer
    160.0 mm
  • Celková výška
    132.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271155

Cenové rozpätie
91,853 € - 91,853 €

Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    98.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm