Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 330.2 mm Priehľadná Polyetylén

Rozšíriteľný kryt na maskovanie navrhnutý tak, aby sa prispôsobil a chránil objekt alebo povrch pred špinou a vlhkosťou počas skladovania a prepravy. Môže sa rozšíriť alebo zúžiť, aby sa prispôsobilo rôznym veľkostiam. Je to opakovane použiteľné. Vyrobené z PE (polyetylén). Odolá teplotám až do 60°C / 140°F.
Nový kód produktu:

20559533

Starý kód produktu:

20559533

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,839 €
1250 + 0,7551 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

209,75 €

250 x 0,839 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Maximálna teplota 60 °C
Farba Priehľadná
Materiál Polyetylén
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás