Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3054 € - 1,5591 € | 35 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,634 € | 7 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,685 € - 0,9752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8764 € - 4,8764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9286 € - 3,9286 € | 107 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,8612 € - 4,8612 € | 81 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8802 € - 2,2471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7937 € - 5,7937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,7835 € - 3,7835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,492 € - 1,7885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,8331 € - 6,8331 € | 146 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0968 € - 4,0968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6968 € - 2,0331 € | 370 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0382 € - 6,0382 € | 30 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,6127 € - 7,6127 € | 98 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4394 € - 3,4394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0789 € - 2,4917 € | 20 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8738 € - 2,8738 € | 30 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3709 € - 0,6029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8499 € - 5,9589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm