Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4898 € - 0,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4147 € - 0,9115 € | 1350 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,363 € - 0,5904 € | 100 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7115 € - 1,1211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5003 € - 2,109 € | 10 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,569 € | 42 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6195 € - 0,9753 € | 800 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7247 € - 1,4154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,373 € - 2,3354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5151 € - 0,6008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,431 € - 0,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,4784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3571 € - 0,4156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,5625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3897 € - 0,4555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5212 € - 0,6099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5487 € - 0,642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,3134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5908 € - 0,7149 € | 450 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm