This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1052 € - 1,3223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4278 € - 1,4278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4032 € - 1,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5591 € - 1,8802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,972 € - 2,3694 € | 400 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,122 € - 1,339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2794 € - 1,5286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0432 € - 1,2474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,8542 € - 3,5385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3475 € - 2,9582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0817 € - 2,7408 € | 9 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5745 € - 1,8955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0789 € - 2,4764 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9524 € - 1,1373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5241 € - 1,819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0379 € - 1,2397 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8866 € - 1,0608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6771 € - 0,8101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,665 € - 6,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3378 € - 0,4041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku