Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,402 € - 0,4784 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,3714 € - 0,4402 € 20 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
6.0 mm
0,3836 € - 0,4585 € 3 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
8.0 mm
0,4488 € - 0,5354 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
18.0 mm
0,4157 € - 0,4952 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
12.0 mm
0,4372 € - 0,5212 € 100 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
15.0 mm
0,5354 € - 0,6398 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
30.0 mm
0,3592 € - 0,428 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
8.0 mm
0,4754 € - 0,5671 € 549 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
20.0 mm
0,3225 € - 0,3867 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
6.0 mm
0,3833 € - 0,4578 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
11.0 mm
0,4996 € - 0,5965 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
25.0 mm
0,3625 € - 0,432 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
7.0 mm
0,4768 € - 0,5687 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
20.0 mm
0,402 € - 0,4799 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
12.0 mm
0,3164 € - 0,3776 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
5.0 mm
0,3776 € - 0,4524 € 100 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
10.0 mm
0,457 € - 0,5441 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
18.0 mm
0,4264 € - 0,509 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
15.0 mm
0,8407 € - 0,8407 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Cenové rozpätie
0,4784 € - 0,402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Cenové rozpätie
0,4402 € - 0,3714 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Cenové rozpätie
0,4585 € - 0,3836 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Cenové rozpätie
0,5354 € - 0,4488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Cenové rozpätie
0,4952 € - 0,4157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Cenové rozpätie
0,5212 € - 0,4372 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Cenové rozpätie
0,6398 € - 0,5354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Cenové rozpätie
0,428 € - 0,3592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Cenové rozpätie
0,5671 € - 0,4754 €

Úroveň zásob
549 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Cenové rozpätie
0,3867 € - 0,3225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Cenové rozpätie
0,4578 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Cenové rozpätie
0,5965 € - 0,4996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,3625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Cenové rozpätie
0,5687 € - 0,4768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Cenové rozpätie
0,4799 € - 0,402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,3164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Cenové rozpätie
0,4524 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Cenové rozpätie
0,5441 € - 0,457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Cenové rozpätie
0,509 € - 0,4264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Cenové rozpätie
0,8407 € - 0,8407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná