Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5347 € - 2,5347 € | 50 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9082 € - 0,9082 € | 30 Na sklade |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4157 € - 0,4952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,402 € - 0,4799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3625 € - 0,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4996 € - 0,5965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0716 € - 1,2794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,827 € - 0,827 € | 44 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2642 € - 1,5103 € | 30 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3684 € - 0,4372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4127 € - 0,4937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5791 € - 0,5791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3574 € - 1,3574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6313 € - 0,7521 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8132 € - 0,9722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,9386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,958 € - 1,1447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3865 € - 1,651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,972 € - 2,3542 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4621 € - 0,5496 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm