Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4157 € - 0,4952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3625 € - 0,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,402 € - 0,4799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4996 € - 0,5965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4488 € - 0,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3836 € - 0,4585 € | 3 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2143 € - 0,3922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6851 € - 1,0773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3719 € - 4,3719 € | 100 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,3325 € - 3,3325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5096 € - 4,5096 € | 200 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7427 € - 2,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2623 € - 2,7056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,4152 € - 3,4152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,7937 € - 5,7937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,0968 € - 4,0968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3847 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,4124 € - 1,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8802 € - 2,2471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4917 € - 2,9655 € | 3 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm