Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5131 € - 0,5131 € | 50 Na sklade |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5306 € - 1,1143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4548 € - 0,4548 € | 8750 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6706 € - 1,4082 € | 200 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 0,4855 € | 16300 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4437 € - 1,4437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,3819 € | 5600 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,414 € - 0,414 € | 10800 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5963 € - 1,2521 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6765 € - 1,4207 € | 18270 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 1,0348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5986 € - 1,2573 € | 80 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4884 € - 0,4884 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5802 € - 0,5802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5437 € - 0,5437 € | 8200 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1,4462 € - 1,4462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5671 € - 1,1909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6525 € - 1,3703 € | 390 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm