Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,5131 € - 0,5131 € 50 Na sklade
M4;Self Tapping
5.5 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,5306 € - 1,1143 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
Zinok
5.0 mm
0,4548 € - 0,4548 € 8750 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
12.0 mm
0,6706 € - 1,4082 € 200 Na sklade
M3
6.0 mm
Zinok
15.0 mm
0,4855 € - 0,4855 € 16300 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
10.0 mm
1,4437 € - 1,4437 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
25.0 mm
0,3819 € - 0,3819 € 5600 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
4.0 mm
8.0 mm
0,414 € - 0,414 € 10800 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
10.0 mm
0,5963 € - 1,2521 € 100 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
35.0 mm
0,6765 € - 1,4207 € 18270 Na sklade
M4
7.0 mm
Poniklovaná
7.5 mm
15.0 mm
0,4927 € - 1,0348 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
9.0 mm
18.0 mm
0,5986 € - 1,2573 € 80 Na sklade
M3
5.5 mm
Pozinkovaný
9.0 mm
20.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Poniklovaná
6.0 mm
12.0 mm
0,4884 € - 0,4884 € 50 Na sklade
M3
6.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
8.0 mm
0,5802 € - 0,5802 € Požiadajte o dodací termin tu
M3;Self Tapping
6.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
15.0 mm
0,5437 € - 0,5437 € 8200 Na sklade
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
9.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M4;Self Tapping
7.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
25.0 mm
1,4462 € - 1,4462 € Požiadajte o dodací termin tu
M4;Self Tapping
7.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
30.0 mm
0,5671 € - 1,1909 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
30.0 mm
0,6525 € - 1,3703 € 390 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
10.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 10.0 mm Oceľ

20125356

Cenové rozpätie
0,5131 € - 0,5131 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 5.0 mm

20125394

Cenové rozpätie
1,1143 € - 0,5306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Zinok
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
8750 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 15.0 mm

20125424

Cenové rozpätie
1,4082 € - 0,6706 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dokončiť
    Zinok
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 7.0 mm M4 10.0 mm Oceľ

20054281

Cenové rozpätie
0,4855 € - 0,4855 €

Úroveň zásob
16300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm M5 25.0 mm Oceľ

20054403

Cenové rozpätie
1,4437 € - 1,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 8.0 mm Oceľ

20054274

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,3819 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 10.0 mm Oceľ

20054144

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,414 €

Úroveň zásob
10800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 35.0 mm Oceľ

20054243

Cenové rozpätie
1,2521 € - 0,5963 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M4 15.0 mm

20069537

Cenové rozpätie
1,4207 € - 0,6765 €

Úroveň zásob
18270 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.5 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 18.0 mm Oceľ

20054205

Cenové rozpätie
1,0348 € - 0,4927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.5 mm M3 20.0 mm Oceľ

20054137

Cenové rozpätie
1,2573 € - 0,5986 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 12.0 mm

20069148

Cenové rozpätie
0,4591 € - 0,4591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 8.0 mm Oceľ

20071288

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4884 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 15.0 mm Oceľ

20071264

Cenové rozpätie
0,5802 € - 0,5802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 20.0 mm Oceľ

20054212

Cenové rozpätie
0,5437 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
8200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Kalená oceľ

20054939


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm 30.0 mm Oceľ

20054946

Cenové rozpätie
1,4462 € - 1,4462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm M3 30.0 mm Oceľ

20054236

Cenové rozpätie
1,1909 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 7.0 mm M4 20.0 mm Oceľ

20054311

Cenové rozpätie
1,3703 € - 0,6525 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný