Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 25.0 mm

Tento pozinkovaný oceľový šesťhranný dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10226544

Starý kód produktu:

301625041152

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,6985 €
250 - 999 1,1945 €
1000 + 0,9639 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

84,93 €

50 x 1,6985 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 10.0 mm
Dĺžka rozpierky 25.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Farba Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M6
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás