Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 25.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z nehrdzavejúcej ocele s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10226070

Starý kód produktu:

301425041556

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,8259 €
250 - 999 1,1719 €
1000 + 1,0743 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

45,65 €

25 x 1,8259 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 25.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Farba Oceľ
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás