Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

Tento poniklovaný mosadzný šesťhranný dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10096567

Starý kód produktu:

301330140050

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,7346 €
500 - 999 0,562 €
1000 + 0,4528 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

73,46 €

100 x 0,7346 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Priemer 6.5 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Mosadz
Dokončiť Poniklovaná
Špecifikácie Ni3-5
Špecifikácie CuZn39Pb3
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás