Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 8.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z nehrdzavejúcej ocele s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10225714

Starý kód produktu:

301308141556

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,23 €
250 - 999 0,8068 €
1000 + 0,627 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

61,50 €

50 x 1,23 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.5 mm
Dĺžka rozpierky 8.0 mm
Dĺžka závitu 4.0 mm
Farba Oceľ
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás