10201299
1221611
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,4152 € |
1000 + | 0,3508 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 5.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.197 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Internal Thread Length | 3.0 mm |
Internal Thread Length | 0.118 in |
Thread Size | M3 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female D-Sub Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7415330000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku