Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 40.0 mm

Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom so zápichom bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10201251

Starý kód produktu:

1221607

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 7,6418 €
100 + 3,639 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

76,42 €

10 x 7,6418 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 40.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 14.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Rozpierka so zápichom, vnútorný/vonkajší závit
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Hliník
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Špecifikácie DIN 76-B
Štandardné BR
Štandardné DIN
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás