Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 35.0 mm

Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom so zápichom bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10199947

Starý kód produktu:

1221445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,7598 €
1000 + 1,4779 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

175,98 €

100 x 1,7598 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 35.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 14.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Rozpierka so zápichom, vnútorný/vonkajší závit
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Špecifikácie DIN 76-B
Štandardné BR
Štandardné DIN
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás