Menu Hľadať

Rozpierky s uchytením za hranu 19.1 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

Skrutkovacia rozpierka so zaistením v rohu/na hranu pre PCB nevyžaduje žiadne štrbiny alebo otvory na PCB pre maximálnu hustotu zostavy. Možnosť montáže na roh alebo okraj dosky PCB v závislosti od orientácie rozpierok. Montáž na rám pomocou kovovej samoreznej skrutky č. 6 alebo M3.5.
Nový kód produktu:

10035726

Starý kód produktu:

TCEHCBS-12-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2147 €
5000 + 0,1749 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

214,70 €

1000 x 0,2147 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Priemer otvoru B 3.1 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné RMS
Štandardné REACH
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás